Opis izdelka
Zgibne nogice so sestavljene iz ploščice in šestrobega vijaka DIN 933/ISO 4017 ali šestrobe matice nizke oblike DIN 439/ISO 4035.
Dolžino šestrobega vijaka lahko poljubno izberete. Tako lahko sami določite višino.
Ploščica proti drsenju absorbira vibracije, preprečuje drsenje zgibne nogice in ščiti tla pred obrabo.
Material
Ploščica, puša in matica PA6.
Ploščica proti drsenju NBR.
Version
Črn.
Note
Vrednosti obremenitev, navedene v tabeli, so izpeljane iz serije poskusov, pri kateri je bilo statično breme nameščeno navpično na ploščico na sredini vretena. Radialno delujoče sile, ki nastanejo pri vibracijah ali drugih vplivih tresljajev, vplivajo na obremenljivost in pri navedenih vrednostih niso upoštevane.
Assembly
1. Šestrobi vijak (1) ali šestrobo matico (1) položite v pušo (2).
2. Plastično matico (3) potisnite čez šestrobi vijak (1) ali šestrobo matico (1). Ustvari se kroglični zglob.
3. Kroglični zglob preprosto in brez orodja z enim ”klikom” od zgoraj potisnite v ploščico (4).
4. Ploščico proti drsenju (5) od spodaj potisnite v ploščico (4).
Scope of delivery
Ploščica proti drsenju je priložena.
Šestrobi vijak/šestroba matica nista priložena.
Drawing reference
1) Šestrobi vijak/šestroba matica
2) Piša
3) Plastična matica
4) Ploščica
5) Ploščica proti drsenju
Accessory
Šestrobi vijaki K0871.
Šestrobe matice K0700.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi