Ploščice so iz jekla ali nerjavnega jekla 1.4404.

Izolacijska plošča je iz PUR-elastomera (silomer V12).

Version
Ploščica modro pasivirana ali svetla.
Izolacijska plošča siva, lepljena, nedrseča.
Področje uporabe od -30 °C do +70 °C.
Note
V tabeli navedena obremenljivost je priporočilo, do katere trajne statične obremenitve se blažilni element lahko uporablja.
Ta statična obremenitev ustreza površinskemu tlaku 0,4 N/mm², pri katerem material dosega svoje optimalne sposobnosti blaženja. Pri tem se upošteva, da pri dinamični obremenitve pride do dodatne obremenitve, vse do kompresije 0,6 N/mm².
Izolacijska plošča absorbira vibracije in preprečuje drsenje ploščice.
Drawing reference
1) izolacijska plošča
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi