{"product":{"productId":"agid.34430","price":7.39,"name":"nastavitvene nogice, iz jekla ali nerjavnega jekla, oblika A"},"currency":"EUR"}
- Komponenta za sestavo nastavitvene nogice
- Področja uporabe: strojegradnja, izdelava aparatov, logistika in montaža
- Gumijasta podlaga ublaži hrup teles
- Primerna matica je priložena.
- Material: podnožne plošče, navojna vretena so iz jekla ali nerjavnega jekla
Opis
Material
Podnožne plošče, navojna vretena so iz jekla ali nerjavnega jekla.
Gumijasta podlaga (NBR) 80 Shore.
Gumijasta podlaga (NBR) 80 Shore.
Version
Podnožne plošče in navojna vretena so iz jekla, pocinkani.
Podnožne plošče so iz nerjavnega jekla, polirane.
Navojno vreteno je iz nerjavnega jekla, svetlo.
Gumijasta podlaga je vulkanizirana, črna.
Podnožne plošče so iz nerjavnega jekla, polirane.
Navojno vreteno je iz nerjavnega jekla, svetlo.
Gumijasta podlaga je vulkanizirana, črna.
Note
nastavitvene nogice iz jekla ali nerjavnega jekla z vrtljivo uležajenim navojnim vretenom in gumijasto postavitveno površino. Masivna gumijasta podlaga je s postopkom vulkaniziranja trdno povezana s pločevinasto ploščico. Gumijasta podlaga ima izvrsten oprijem na tleh. Izolira hrup teles in otežuje prenos tresljajev in udarcev na tla.
Vrednosti obremenitev, navedene v tabeli, so izpeljane iz serije poskusov, pri kateri je bilo statično breme nameščeno navpično na ploščico na sredini vretena. Radialno delujoče sile, ki nastanejo pri vibracijah ali drugih vplivih tresljajev, vplivajo na obremenljivost in pri navedenih vrednostih niso upoštevane.
Pri nogicah iz nerjavnega jekla je od velikosti vretena M16 velikost ključa izvedena kot dvoroba.
Dobava z ustrezno matico.
Vrednosti obremenitev, navedene v tabeli, so izpeljane iz serije poskusov, pri kateri je bilo statično breme nameščeno navpično na ploščico na sredini vretena. Radialno delujoče sile, ki nastanejo pri vibracijah ali drugih vplivih tresljajev, vplivajo na obremenljivost in pri navedenih vrednostih niso upoštevane.
Pri nogicah iz nerjavnega jekla je od velikosti vretena M16 velikost ključa izvedena kot dvoroba.
Dobava z ustrezno matico.
On request
Navojno vreteno iz nerjavnega jekla 1.4401.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.