{"product":{"productId":"agid.34427","price":9.2,"name":"Nastavljive nogice iz nerjavnega jekla, oblika B"},"currency":"EUR"}
- Dodatna zaščita zaradi ukrivljene podložke
- Gumijasta podlaga ublaži hrup teles
- Področje uporabe: živilska in farmacevtska industrija
Opis
Material
Podnožna plošča iz poliamida.
Navojno vreteno iz nerjavnega jekla.
Ploščica proti drsenju (NBR) s trdoto po Shoru 70.
Navojno vreteno iz nerjavnega jekla.
Ploščica proti drsenju (NBR) s trdoto po Shoru 70.
Version
Podnožna plošča, modra, RAL 5005.
Navojno vreteno, svetlo.
Ploščica proti drsenju je črna.
Navojno vreteno, svetlo.
Ploščica proti drsenju je črna.
Note
Nastavljive noge iz nerjavnega jekla s poliamidom, po izbiri s ploščico proti drsenju. Ploščica proti drsenju absorbira vibracije in preprečuje drsenje nastavitvene nogice.
Vrednosti obremenitev, navedene v tabeli, so izpeljane iz serije poskusov, pri kateri je bilo statično breme nameščeno navpično na ploščico na sredini vretena. Radialno delujoče sile, ki nastanejo pri vibracijah ali drugih vplivih tresljajev, vplivajo na obremenljivost in pri navedenih vrednostih niso upoštevane.
Vrednosti obremenitev, navedene v tabeli, so izpeljane iz serije poskusov, pri kateri je bilo statično breme nameščeno navpično na ploščico na sredini vretena. Radialno delujoče sile, ki nastanejo pri vibracijah ali drugih vplivih tresljajev, vplivajo na obremenljivost in pri navedenih vrednostih niso upoštevane.
On request
Navojno vreteno iz nerjavnega jekla 1.4401.
Podnožna plošča v črni barvi.
S 30° naklonom.
Drawing reference
oblika A brez ploščice proti drsenju
oblika B s ploščico proti drsenju
oblika B s ploščico proti drsenju
Accessory
Šestrobe matice K0700.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.