{"product":{"productId":"agid.34423","price":10.55,"name":"Nastavljive nogice iz nerjavnega jekla, skladne s FDA, oblika A"},"currency":"EUR"}
- FDA preverjene
- Področje uporabe: živilska industrija in zunanje aplikacije
- Dodatna zaščita zaradi ukrivljene podložke
- Gumijasta podlaga ublaži hrup teles
- Primerna matica je priložena.
Opis
Material
Podnožna plošča, navojno vreteno iz nerjavnega jekla 1.4301.
Gumijasta podlaga (EPDM), FDA preskušena.
Version
Podnožna plošča iz nerjavnega jekla, polirana.
Navojno vreteno je iz nerjavnega jekla, svetlo.
Gumijasta podlaga, modra.
Navojno vreteno je iz nerjavnega jekla, svetlo.
Gumijasta podlaga, modra.
Note
Nastavljive nogice iz nerjavnega jekla z vrtljivo uležajenim navojnim vretenom in gumijasto postavitveno površino. Masivna gumijasta podlaga je s postopkom vulkaniziranja trdno povezana s pločevinasto ploščico. Gumijasta podlaga ima izvrsten oprijem na tleh. Izolira hrup teles in otežuje prenos tresljajev in udarcev na tla.
Vrednosti obremenitev, navedene v tabeli, so izpeljane iz serije poskusov, pri kateri je bilo statično breme nameščeno navpično na ploščico na sredini vretena. Radialno delujoče sile, ki nastanejo pri vibracijah ali drugih vplivih tresljajev, vplivajo na obremenljivost in pri navedenih vrednostih niso upoštevane.
Pri nogicah iz nerjavnega jekla je od velikosti vretena M16 ali dolžine vretena L = 150 velikost ključa izvedena kot dvoroba.
Dobava z ustrezno matico.
Vrednosti obremenitev, navedene v tabeli, so izpeljane iz serije poskusov, pri kateri je bilo statično breme nameščeno navpično na ploščico na sredini vretena. Radialno delujoče sile, ki nastanejo pri vibracijah ali drugih vplivih tresljajev, vplivajo na obremenljivost in pri navedenih vrednostih niso upoštevane.
Pri nogicah iz nerjavnega jekla je od velikosti vretena M16 ali dolžine vretena L = 150 velikost ključa izvedena kot dvoroba.
Dobava z ustrezno matico.
On request
Podnožna plošča, navojno vreteno iz nerjavnega jekla 1.4401.
Gumijasta podlaga NBR, črna.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.