{"product":{"productId":"agid.27773","price":2.55,"name":"nastavitveni čepi iz umetne mase z vstavkom za zaščito pred drsenjem za okrogle in štirikotne cevi, oblika C, pravokotni"},"currency":"EUR"}
- Z nastavljivo višino
- z vstavkom za zaščito pred drsenjem
- za gladka tla
- za okrogle in štirikotne cevi
Opis
Material
glavni element, poliamid
Vstavek za zaščito pred drsenjem iz poliuretana.
Vstavek za zaščito pred drsenjem iz poliuretana.
Version
Glavni element je črn.
Note
Noge je treba nastaviti v neobremenjenem stanju.
Navedena aksialna, statična obremenitev se nanaša na vijak, odvit za 10 mm, ki nalega popolnoma poravnano.
Nastavitveni čepi niso primerni za uporabo kot vodila za breme in niso predvideni za dinamične obremenitve.
Lamelna oblika matice je lahko zaprta ali prekinjena.
Obliki A in B: od 60 mm z nameščeno navojno ploščico.
Navedena aksialna, statična obremenitev se nanaša na vijak, odvit za 10 mm, ki nalega popolnoma poravnano.
Nastavitveni čepi niso primerni za uporabo kot vodila za breme in niso predvideni za dinamične obremenitve.
Lamelna oblika matice je lahko zaprta ali prekinjena.
Obliki A in B: od 60 mm z nameščeno navojno ploščico.
Application
Nastavitveni čepi se uporabljajo v jeklenih ceveh, pokrovih cevi ali aluminijastih osnovnih ogrodjih v industriji, obrti in gospodinjstvu. Zlasti so primerni za preprečevanje drsenja na gladkih tleh.
Assembly
Montažo je mogoče izvesti z ročnim vtiskanjem ali z udarci mehkega kladiva.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.