Glavni element je iz polietilena.
Drsna površina iz sintetične iglane polsti.
Version
Glavni element je črn.
Note
Površina iz polsti omogoča drsenje ali potiskanje brez poškodb in hrupa.

Lamele so zaprte ali prekinjene. Proizvodno-tehnično pogojeno lahko odvečen nastavek na ulitku sega čez dolžino stebla.
Application
Čepi se uporabljajo v jeklenih ceveh, pokrovih cevi ali aluminijastih osnovnih ogrodjih v industriji, obrti in gospodinjstvu. Zlasti so primerni za preprečevanje prask na občutljivih in trdih tleh, kot sta kamen in laminat.
Assembly
Montažo je mogoče izvesti z ročnim vtiskanjem ali z udarci mehkega kladiva.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi