Zvezdast ročaj: termoplast.
Puša: jeklo.
Navojni zatič: jeklo, razred trdnosti 5.8.
Pritisni element: umetna masa PA 6.
Version
Zvezdasti ročaj, pritisni element, črn.
Puša je pocinkana, modro pasivirana.
Navojni zatič je briniran.
Note
Pritisni element je prosto priložen. Element lahko preprosto potisnete noter in ga povežete z navojnim vretenom.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi