Ploščice so iz cinkove tlačne zlitine ali nerjavnega jekla 1.4305.
Izolacijska plošča je iz PUR-elastomera (silomer V12).
Opis
Ploščice so iz cinkove tlačne zlitine ali nerjavnega jekla 1.4305.
Izolacijska plošča je iz PUR-elastomera (silomer V12).
V tabeli navedena obremenljivost je priporočilo, do katere trajne statične obremenitve se blažilni element lahko uporablja.
Ta statična obremenitev ustreza površinskemu tlaku 0,4 N/mm², pri katerem material dosega svoje optimalne sposobnosti blaženja. Pri tem se upošteva, da pri dinamični obremenitve pride do dodatne obremenitve, vse do kompresije 0,6 N/mm².
Izolacijska plošča absorbira vibracije in preprečuje drsenje zgibne nogice.
Zgibne nogice so sestavljene iz ploščice in navojnega vretena oz. kroglaste glave. Vsako ploščico je mogoče kombinirati z vsakim navojnim vretenom oz. z vsako kroglasto glavo.
Za primerna navojna vretena glejte K0421.
Za primerne kroglaste glave glejte K0422.