Ploščice so iz jekla ali nerjavnega jekla 1.4301.

Gumijasta podlaga je iz NBR, 70° Shore A.

Version
Jeklo je kromirano. Polirano nerjavno jeklo.
Napotek za naročilo

Če naj se ploščica za nastavitveno nogico in navojno vreteno dobavita montirana,
navedite številko za naročilo ploščice
in vretena z dodatkom ”montirana”.
(Npr. K0673.10801 in K0669.080501, montirana.)

Note
Nastavitvene nogice so sestavljene iz ploščice in navojnega vretena. Vsako ploščico je mogoče kombinirati z vsakim navojnim vretenom.
Za primerna navojna vretena glejte K0669.
Drawing reference
1) X pri velikosti vretena:
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi