6 Zadetkov

Opis

Material
Ploščice so iz termoplasta, ojačanega s steklenimi vlakni.
Ploščica proti drsenju iz termoplastičnega elastomera.
Version
Črn.
Note
Nastavitvene nogice so sestavljene iz ploščice in navojnega vretena. Vsako ploščico je mogoče kombinirati z vsakim navojnim vretenom.
Ploščica proti drsenju absorbira vibracije in preprečuje drsenje nastavitvene nogice.
Za primerna navojna vretena glejte K0427.
Drawing reference
oblika A brez privojne vrtine brez ploščice proti drsenju
oblika B brez privojne vrtine s ploščico proti drsenju
oblika C s privojno vrtino (zaprta) brez ploščice proti drsenju
oblika D s privojno vrtino (zaprta) s ploščico proti drsenju
oblika E s privojno vrtino (odprta) brez ploščice proti drsenju
oblika F s privojno vrtino (odprta) s ploščico proti drsenju

1) od ploščice Ø 80

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici