{"product":{"productId":"agid.14632","price":13.45,"name":"ploščice za nastavitvene nogice, iz jekla ali nerjavnega jekla, oblika B"},"currency":"EUR"}
- Komponenta za sestavo nastavitvene nogice
- Področja uporabe: strojegradnja, izdelava aparatov, logistika in montaža
- Vsako ploščico je mogoče kombinirati z vsakim navojnim vretenom
- Material: ploščice so iz jekla ali nerjavnega jekla 1.4301
Opis
Material
Ploščice so iz jekla ali nerjavnega jekla 1.4301.
Version
Jeklo je kromirano.
Polirano nerjavno jeklo.
Polirano nerjavno jeklo.
Note
Nastavitvene nogice so sestavljene iz ploščice in navojnega vretena.
Vsako ploščico je mogoče kombinirati z vsakim navojnim vretenom.
Za primerna navojna vretena glejte K0669.
Vsako ploščico je mogoče kombinirati z vsakim navojnim vretenom.
Za primerna navojna vretena glejte K0669.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.