{"product":{"productId":"agid.1753","price":14.12,"name":"ploščice za nastavitvene nogice iz cinkove tlačne zlitine ali nerjavnega jekla, oblika C"},"currency":"EUR"}
- Komponenta za sestavo nastavitvene nogice
- Področja uporabe: strojegradnja, izdelava aparatov, logistika in montaža
- Vsako ploščico je mogoče kombinirati z vsakim navojnim vretenom
- Ploščica proti drsenju absorbira vibracije in preprečuje zdrs nastavitvene nogice
- Material: ploščice so iz cinkove tlačne litine ali nerjavnega jekla 1.4305
Opis
Material
Ploščice so iz cinkove tlačne zlitine ali nerjavnega jekla 1.4305.
Version
Ploščice so iz cinkove tlačne zlitine, črne, s prašnim premazom. Ploščice so iz svetlega nerjavnega jekla.
Note
Nastavitvene nogice so sestavljene iz ploščice in navojnega vretena. Vsako ploščico je mogoče kombinirati z vsakim navojnim vretenom.
Za primerna navojna vretena glejte K0427.
Za primerna navojna vretena glejte K0427.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.