Ploščice so iz cinkove tlačne zlitine.
Ploščica proti drsenju iz termoplastičnega elastomera.
Version
Ploščice črne, s prašnim premazom.
Note
Nastavitvene nogice so sestavljene iz ploščice in navojnega vretena. Vsako ploščico je mogoče kombinirati z vsakim navojnim vretenom.
Ploščica proti drsenju absorbira vibracije in preprečuje drsenje nastavitvene nogice.
Za primerna navojna vretena glejte K0427.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi