Jeklo ali nerjavno jeklo 1.4305.

Version
Jeklo modro, pasivirano.
Svetlo nerjavno jeklo.
Note
Nastavitvene nogice so sestavljene iz navojnega vretena in ploščice. Vsako navojno vreteno je mogoče kombinirati z vsako ploščico.
Višina celotne nastavitvene nogice se izračuna iz dolžine navojnega vretena + 30 mm.
(skupna višina nastavitvene nogice = L + 30 mm)
Accessory
- K0423 ploščice za nastavitvene nogice iz umetne mase.
- K0424 ploščice za nastavitvene nogice iz umetne mase, težka izvedba.
- K0425 ploščice za nastavitvene nogice iz cinkove tlačne litine ali nerjavnega jekla.
- K0426 ploščice s podaljškom za nastavitvene nogice, iz cinkove tlačne litine.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici