Jeklo ali nerjavno jeklo 1.4301.

Version
pocinkano jeklo.
Gladko nerjavno jeklo.
Note
Nastavitvene nogice so sestavljene iz navojnega vretena in ploščice. Vsako navojno vreteno je
mogoče kombinirati z vsako ploščico.
Accessory
K0672 ploščice za nastavitvene nogice, iz jekla ali nerjavnega jekla.
K0673 ploščice za nastavitvene nogice, z gumijasto podlago, iz jekla ali nerjavnega jekla.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi