2 Zadetkov

Opis

Material
Kovinski deli so iz jekla trdnosti 5.6.
Elastomer naravnega kavčuka,
srednje trdote, 60° Shore +/-5 Shore
Version
Pocinkano jeklo.
Note
Podstavki strojev so preizkušeni elementi za univerzalno uporabo za elastično uležajenje strojev vseh vrst. Podstavki strojev se pogosto uporabljajo tam, kjer je zaželeno preprečevanje velikih vodoravnih premikov. Njihova vodoravna togost je v vseh smereh večja od njihove navpične togosti. Pri pravilni uporabi na izvrsten način preprečijo prenos tresljajev in hrupa.

Posebej za primere uporabe, pri katerih je treba računati z vlečnimi silami (npr. v ladjedelstvu), so posebej primerni podstavki strojev z varovalom pred odtrganjem.

Navedeni podatki o obremenitvi so orientacijske vrednosti za statično obremenitev pri trdoti gume 60° Shore A.

Vrtine D2 so lahko v nasprotju z risbo izvedene tudi kot podolgovata (ovalna) luknja.
On request
Podstavki strojev s trdoto gume 40 ali 70 Shore A.
Drawing reference
1) z varovalom pred odtrganjem

Druge stranke so kupile tudi