Opis izdelka
Zglobni vijaki služijo kot fleksibilno nastavljiv povezovalni element za izravnavo kotov in razdalj.
Na primer kot nožni element na strojih ali ohišjih.
Material

Navojna puša iz inoksa razreda trdosti 10.9 ali inoksa 1.4305.

Kroglični element iz jekla ali inoksa s14305..

Version
Fermentirano jeklo, fermentirano in brunirano.
Avtomatsko jeklo, kaljeno in brunirano.
Svetli inoks.
Note
Zglobni vijaki so lahko izpostavljeni samo tlaku.

Navedena statična obremenljivost izhaja iz materiala, uporabljenega za kroglični element, in je statična sila v aksialni smeri.
Uporabnik mora upoštevati upogibne in uklonske napetosti, ki nastanejo pri uporabi.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi