text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Opis izdelka
Nogice so stabilna in zanesljiva rešitev za podpiranje in poravnavanje strojev, pohištva in tehnične opreme.
Material

Jeklo.

Nerjavno jeklo 1.4301.

POM.

Version
Jeklo je utrjeno in brinirano.
Svetlo nerjavno jeklo.
POM črna.
Accessory
K0869 vijaki s cilindrično glavo z notranjim šesterokotnikom, DIN EN ISO 4762.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi