Ploščica in votli vijak sta iz jekla.
Version
Ploščica črna, fosfatirana, ali rumeno lakirana.
Votli vijak je pocinkan ali črno fosfatiran.
Note
Nastavljive noge so primerne za visoke obremenitve. Uporabljajo se zlasti za velike stroje in naprave ter za avtomatizacijo in robotiko.
Votli vijak omogoča pritrditev nastavljive noge neposredno v tla. S finim navojem je mogoče stroj optimalno in natančno usmeriti.

Vrednosti obremenitev, navedene v preglednici, so izpeljane iz serije poskusov, pri kateri je bilo statično breme nameščeno navpično na ploščico na sredini vretena. Radialno delujoče sile, ki nastanejo pri vibracijah ali drugih vplivih tresljajev, vplivajo na obremenljivost in pri navedenih vrednostih niso upoštevane.

Izravnati je mogoče le nagib do 3°.

Dobava v posameznih komponentah.
Scope of delivery
Ploščica K2347.
Votli vijak K2346.
Matica K2348.
Accessory
Matica K2348.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi