Aluminij.
Version
Površine skale brušene in črno eloksirane.
Note
Merila iz aluminija v togi, masivni izvedbi. Presek 30 x 6 mm.

Odčitavanje brez moteče svetlobe na črno eloksirani površini in kontrastno skaliranje.
Skaliranje je izrezano z laserjem.
On request
– ničla točka desno ali sredinsko
– skaliranje zgoraj ali obojestransko
– druge dolžine
Drawing reference
1) vdolbina po DIN 74-B f 5
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi