text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo
2 Zadetkov

Opis

Material
Aluminij.
Version
Črn, eloksiran.
Note
Merila iz aluminija v togi izvedbi s samolepilno zadnjo stranjo ali z vrtinami. Presek 15 x 2 mm.

Odčitavanje brez moteče svetlobe na črno eloksirani površini in kontrastno skaliranje. Skaliranje je izrezano z laserjem.
On request
– ničla točka desno/spodaj ali sredinsko
– skaliranje zgoraj/desno ali obojestransko
– druge dolžine

Druge stranke so kupile tudi