{"product":{"productId":"agid.19119","price":3.7,"name":"ohišje kroglaste libele, umetna masa"},"currency":"EUR"}
Material
Poliamid.
Version
Slonokoščene barve.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Poliamid.
Version
Slonokoščene barve.
Note
Libele se uporabljajo kot instrumenti s sredinsko ničlo ali za preverjanje vodoravnega položaja, npr. pri vodnih tehtnicah, merilnikih nagiba, merilnih instrumentih in v strojegradnji.
S črnim kontrastnim obročem v notranjosti za boljšo konturo mehurčka.
- Polnilna konica spodaj gleda ven.
- občutljivost v kotnih minutah na 2 mm poti mehurčka
- prozorno polnilo
S črnim kontrastnim obročem v notranjosti za boljšo konturo mehurčka.
- Polnilna konica spodaj gleda ven.
- občutljivost v kotnih minutah na 2 mm poti mehurčka
- prozorno polnilo
Temperature range
‒35 °C do +55 °C
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.