Okov je iz medenine.
Ohišje kroglaste libele je iz poliamida.
Version
Ponikljane in polirane do visokega sijaja.
Note
Libele se uporabljajo kot instrumenti s sredinsko ničlo ali za preverjanje vodoravnega položaja, npr. pri vodnih tehtnicah, merilnikih nagiba, merilnih instrumentih in v strojegradnji.
- občutljivost v kotnih minutah na 2 mm poti mehurčka
- kroglasta libela je prilagojena spodnji površini prirobnice
- privihan rob z žlebički za vstavitev
- prozorno polnilo
- črn kontrastni obroč
- belo dno libele
Temperature range
‒35 °C do +55 °C
Assembly
- Merjenje okroglega ohišja
- Montaža z vtiskanjem libele, vrtina 0,02 – 0,03 mm manjša od Ø okroglega ohišja
- Ustrezna faza pri vrtini olajša montažo
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi