2 Zadetkov

Opis

Material
Okov je iz medenine.
Ohišje kroglaste libele je iz poliamida.
Version
Ponikljane in polirane do visokega sijaja.
Note
Libele se uporabljajo kot instrumenti s sredinsko ničlo ali za preverjanje vodoravnega položaja, npr. pri vodnih tehtnicah, merilnikih nagiba, merilnih instrumentih in v strojegradnji.
Obliko B je mogoče pritrditi s pomočjo navojnega zatiča.
- občutljivost v kotnih minutah na 2 mm poti mehurčka
- kroglasta libela je prilagojena naležnemu robu okova libele
- na izbiro so različni navojni zatiči
- prozorno polnilo
- črn kontrastni obroč
- belo dno libele
Temperature range
‒35 °C do +55 °C

Druge stranke so kupile tudi