{"product":{"productId":"agid.19122","price":31.64,"name":"cevne libele z okrovom za privitje, oblika B, tri okenca"},"currency":"EUR"}
- Področja uporabe: strojegradnja, izdelava priprav, merilna tehnika, izdelava vozil
- Temperaturno območje: ‒35 °C do +55 °C
- Polnilo je zeleno
Opis
Material
Okov je iz medenine.
Cevne libele so iz stekla.
Cevne libele so iz stekla.
Version
Črn, eloksiran.
Note
Libele se uporabljajo kot instrumenti s sredinsko ničlo ali za preverjanje vodoravnega položaja, npr. pri vodnih tehtnicah, merilnikih nagiba, merilnih instrumentih in v strojegradnji.
Cevne libele je mogoče pritrditi s pomočjo dveh vrtin.
- tri kontrolna okenca
- občutljivost v kotnih minutah na 2 mm poti mehurčka
- polnilo zeleno
Cevne libele je mogoče pritrditi s pomočjo dveh vrtin.
- tri kontrolna okenca
- občutljivost v kotnih minutah na 2 mm poti mehurčka
- polnilo zeleno
Temperature range
‒35 °C do +55 °C
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.