{"product":{"productId":"agid.17526","price":2.44,"name":"Cilindrične vrtalne puše iz jekla po DIN 179"},"currency":"EUR"}
Material
Posebno utrjeno jeklo.
Version
Utrjeno do 740 ±80 HV 10 in brušeno.
Prikaži več
Prikaži manj
Cilindrične vrtalne puše iz jekla po DIN 179, oblika A
od
2,44 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Cilindrične vrtalne puše iz jekla po DIN 179, oblika B
od
2,68 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Material
Posebno utrjeno jeklo.
Version
Utrjeno do 740 ±80 HV 10 in brušeno.
Note
Pri premeru D1 nad 15 mm stopnje znašajo 0,5 mm.
Drawing reference
oblika A: vrtina na enem koncu zaobljena
oblika B: vrtina na obeh koncih zaobljena
1) uvodni nastavek ali centrirni nastavek
oblika B: vrtina na obeh koncih zaobljena
1) uvodni nastavek ali centrirni nastavek