2 Zadetkov

Opis

Material
Jeklo, nerjavno jeklo A2 ali nerjavno jeklo A4
Note
DIN EN ISO 7380-1 - oblika A: vijaki s plosko polkroglo glavo z notranjim šesterokotnikom.
DIN EN ISO 7380-2 - oblika B: vijaki s plosko polkroglo glavo z notranjim šesterokotnikom in obodom.

V posameznih primerih so lahko vijaki dobavljeni brez stebla. To ne vpliva na tehnične lastnosti vijakov.

Druge stranke so kupile tudi