{"product":{"productId":"agid.20597","price":2.33,"name":"varovalne podložke za vijake s tankim steblom"},"currency":"EUR"}
Material
Nerjavno jeklo 1.4404.
Version
Svetel.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Nerjavno jeklo 1.4404.
Version
Svetel.
Note
Vijaki s tankim steblom se največkrat zavarujejo z varnostnim elementom proti nenamerni izgubi. Tako se izpolni EU-standard 2006/42/ES. Z opcijsko dobavljivo varovalno podložko se vijak pred privijanjem zavarovan pred izgubo poveže s komponento. V ta namen se podložka privije čez navojni del in se potem lahko prosto premika na tankem steblu. Steblo vijaka se zaradi npr. močnejšega vpliva sil na zareze ne poškoduje. Samostojno odvitje pri ročnem delovanju ni možno. Vendar pa je podložko z malce občutka mogoče brez uničenja znova odstraniti z vijaka.
Površina šesterokotnega vijaka je polirana in glede svoje oblike optimizirana za uporabo na higieničnem področju. Tako je glava vijaka na čelni strani v obliki polkrogle, stožčasta puša pa je izvedena z ustrezno poševno obliko. Namesto motečih vtisov ali vdolbin ima glava vijaka gladko površino z globino hrapavosti Ra 0,8 µm. Umazanija in ostanki izdelka oz. čistila se komajda prilepijo, tako pa je zagotovljeno preprosto čiščenje.
Površina šesterokotnega vijaka je polirana in glede svoje oblike optimizirana za uporabo na higieničnem področju. Tako je glava vijaka na čelni strani v obliki polkrogle, stožčasta puša pa je izvedena z ustrezno poševno obliko. Namesto motečih vtisov ali vdolbin ima glava vijaka gladko površino z globino hrapavosti Ra 0,8 µm. Umazanija in ostanki izdelka oz. čistila se komajda prilepijo, tako pa je zagotovljeno preprosto čiščenje.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.