Podložka:
nerjavno jeklo 1.4404.
Tesnilni obroč:
75 EPDM 295 (črn)
70 EPDM 253815 (bel)
75 Fluoroprene® XP 45 (moder)
Opis
Tesnilna podložka Hygienic USIT® s svojo visoko zanesljivo zatesnitvijo in obliko, primerno za higieno, določa nove standarde čistoče v obdelovalni industriji. Številni proizvajalci strojev in opreme za živilsko ali farmacevtsko industrijo za privitja v ali pri prostorih za proizvode pogosto uporabljajo standardne podložke ali okrogle obroče. Ti pa niso skladni s pravili EHEDG, ker lahko pod glavami vijakom nastanejo klice ali biofilmi kot bakterijske kolonije in tudi korozija, na ta način pa higiensko optimirana oblika ni zagotovljena.
Kovinska podložka s tesno spojenim tesnilnim obročem iz 75 EPDM 295 (črne barve) in 70 EPDM 253815 (bele barve) omogoča varno zatesnitev brez mrtvih prostorov. Za vrste uporabe s posebej agresivnimi temperaturami CIP-/SIP-čiščenja in visokimi temperaturami parne sterilizacije ter pri procesnih medijih z vsebnostjo maščobe je primerna tesnilna podložka Hygienic USIT® iz fluoriranega materiala vrhunske kakovosti Fluoroprene® XP 45. Ta material ima še večje temperaturno območje uporabe in je odporen proti polarnim in nepolarnim medijem ter aromam.
Dovoljenja kot FDA, EU1935/2004 in USP Class VI (121 °C) ter EHEDG-certifikat potrjujejo, da je podložka Hygienic USIT® najboljša izbira za higiensko zahtevne vrste uporabe na področju živil in pijač ter v farmacevtski industriji.
Podložka:
nerjavno jeklo 1.4404.
Tesnilni obroč:
75 EPDM 295 (črn)
70 EPDM 253815 (bel)
75 Fluoroprene® XP 45 (moder)
Ustreznost za posamezen primer uporabe mora preveriti uporabnik.
Tesnilna podložka Hygienic USIT® se lahko uporablja z vsemi drugimi izdelki linije Hygienic USIT®.