Jeklo, nerjavno jeklo A2 ali nerjavno jeklo A4
Version
Jeklo galvansko pocinkano, trdota
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
Nerjavno jeklo A2, svetlo.
Nerjavno jeklo A4, svetlo.
Note
Podložke imajo zunanji premer D2 = ~3 × D1.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi