Jeklo ali nerjavno jeklo A2.
Version
Jeklo razreda trdnosti 8.8, brinirano.
Nerjavno jeklo A2-70, svetlo.
Note
Za primeren osni sornik glejte B0430.
Drawing reference
U = maks. 2 P (nepopoln navoj)
X1 = po DIN 76, 1. del
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi