{"product":{"productId":"agid.27304","price":0.93,"name":"Utorne matice s funkcijo Elastic-Stopp"},"currency":"EUR"}
Material
Avtomatsko jeklo. Varovalni obroč: poliamid (maks. 100 °C).
Version
Pocinkan.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Avtomatsko jeklo. Varovalni obroč: poliamid (maks. 100 °C).
Version
Pocinkan.
Note
Uporaba utornih matic s funkcijo Elastic-Stopp nudi neverjetne stroškovne ugodnosti, saj odpadejo varovalne pločevine in s tem tudi draga opravila rezkanja za klinasti utor.
Poliamidni obroč je obstojen proti bencinu in olju.
Utorne matice s funkcijo Elastic-Stopp je mogoče uporabiti večkrat. Neodvisno od priteznega momenta vzdržijo najmočnejše vibracije in tresljaje in se zato lahko uporabljajo tudi kot nastavitvene matice.
Poliamidni obroč je obstojen proti bencinu in olju.
Utorne matice s funkcijo Elastic-Stopp je mogoče uporabiti večkrat. Neodvisno od priteznega momenta vzdržijo najmočnejše vibracije in tresljaje in se zato lahko uporabljajo tudi kot nastavitvene matice.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.