Glavni element je iz polietilena.
Version
Glavni element je črn ali bel.
Note
Primerne za šesterokotne vijake po DIN 931, DIN 933 in šesterokotne matice po DIN 934.
Application
Pokrovčki z notranjim šesterokotnikom služijo za zaščito pred umazanijo in ostrimi robovi ter zakrivajo štrleče glave vijakov in matice.
Assembly
Montažo je mogoče izvesti z ročnim vtiskanjem ali z udarci mehkega kladiva.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi