Nerjavno jeklo 1.4404.

Version
Polirano.
Note
Površina krovne matice je polirana in glede svoje oblike optimizirana za uporabo na higieničnem področju. Tako je glava matice na čelni strani v obliki polkrogle, stožčasta puša pa je izvedena z ustrezno poševno obliko. Celotna višina je nizka, da so morebitne moteče konture čim manjše. Na podlagi izredno majhne globine hrapavosti površine, Ra 0,8 µm, se na površini ne morejo oprijeti skoraj nobeni delci umazanije.
On request
Navoj v palcih, različice višine.
Accessory
Za zategovanje in sproščanje vijakov brez poškodb priporočamo odprti ključ v kombinaciji z zaščitnim nastavkom (K1362).
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi