Opis izdelka
Distančni tulec Hygienic DESIGN je bil razvit posebej za uporabo na področjih predelave živil. Posebna pozornost je bila posvečena geometriji za optimalno čiščenje in hrapavosti površin Ra ≤ 0,8 µm. Tesnilni obroč iz umetne mase, združljive z živili, je zamenljiv.
Material

Distančni tulec: nerjavno jeklo 1.4404.

Tesnilni obroč: z EU št. 10/2011 in z FDA skladen termoplast (POM).

Version
Distančni tulec: iz nepoliranega nerjavnega jekla.
Tesnilni obroč: RAL5002 ‒ temno modra (POM).
Note
V idealnem primeru mora biti kontaktna površina tesnilnega obroča ravna in pravokotna na vrtino za vijak ter imeti površinsko hrapavost Ra ≤ 0,8 µm.
Tesnilni obroč, neprimeren za kislinsko čiščenje (pH vrednost < 4) in oksidante.Ustreznost distančnega tulca Hygienic DESIGN mora za posamezen primer uporabe preveriti uporabnik. Tesnilni obroč je treba glede na obremenitve in zunanje vplive (temperatura, čistilni mediji, proizvodni mediji) redno pregledovati in ga po potrebi zamenjati.
Temperature range
‒20 °C do +100 °C (POM).
Advantages
Zamenljiv tesnilni obroč.
Za živila primerni materiali.
Geometrija za optimalno čiščenje.
Scope of delivery
Distančni tulec vklj. s tesnilnimi obroči.
Drawing reference
1) distančni tulec
2) tesnilni obroč
Accessory
Tesnilni obroči K1649.
Šesterokotni vijaki iz nerjavnega jekla s tesnilnim obročem K1647.
Šesterokotne matice iz nerjavnega jekla s tesnilnim obročem K1648.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi