{"product":{"productId":"agid.24227","price":3.2,"name":"šesterokotne matice iz nerjavnega jekla s tesnilnim obročem Hygienic DESIGN"},"currency":"EUR"}
Material
Šesterokotna matica: nerjavno jeklo 1.4404.
Tesnilni obroč: z EU10/2011 in z FDA skladen termoplast (POM).
Version
Šesterokotna matica: polirano nerjavno jeklo ali nepolirana.
Tesnilni obroč: RAL5002 ‒ temno modra (POM).
Tesnilni obroč: RAL5002 ‒ temno modra (POM).
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Opis izdelka
Vijačni sistem Hygienic DESIGN je bil razvit posebej za uporabo na področjih predelave živil. Posebna pozornost je bila posvečena geometriji za optimalno čiščenje in hrapavosti površin Ra ≤ 0,8 µm. Celoten paket še zaokrožuje hitra in preprosta uporaba izdelkov zaradi že montiranega tesnilnega obroča.
Material
Šesterokotna matica: nerjavno jeklo 1.4404.
Tesnilni obroč: z EU10/2011 in z FDA skladen termoplast (POM).
Version
Šesterokotna matica: polirano nerjavno jeklo ali nepolirana.
Tesnilni obroč: RAL5002 ‒ temno modra (POM).
Tesnilni obroč: RAL5002 ‒ temno modra (POM).
Note
V idealnem primeru mora biti kontaktna površina tesnilnega obroča ravna in pravokotna na vrtino za vijak ter ima površinsko hrapavost Ra ≤ 0,8 µm.
Tesnilni obroč, neprimeren za kislinsko čiščenje (pH vrednost < 4) in oksidante.
Tesnilni obroč, neprimeren za kislinsko čiščenje (pH vrednost < 4) in oksidante.
Temperature range
‒20 °C do +100 °C (POM).
Advantages
Že montiran, zamenljiv tesnilni obroč.
Za živila primerni materiali.
Geometrija za optimalno čiščenje.
Za živila primerni materiali.
Geometrija za optimalno čiščenje.
Attention
Ustreznost vijačnega spoja Hygienic DESIGN mora za posamezen primer uporabe preveriti uporabnik. Tesnilni obroč je treba glede na obremenitve in zunanje vplive (temperatura, čistilni mediji, proizvodni mediji) redno pregledovati in ga po potrebi zamenjati.
Scope of delivery
Šesterokotna matica vklj. s tesnilnim obročem.
On request
Posebne izvedbe.
Threaded version
M4‒M16.
Drawing reference
1) Šesterokotna matica
2) Tesnilni obroč
2) Tesnilni obroč
Accessory
Tesnilni obroči K1649.
Šesterokotni vijaki iz nerjavnega jekla s tesnilnim obročem K1647.
Natični nastavki z vstavki iz umetne mase K1361.
Obročni/odprti ključi z varovalnimi nastavki K1362.
Šesterokotni vijaki iz nerjavnega jekla s tesnilnim obročem K1647.
Natični nastavki z vstavki iz umetne mase K1361.
Obročni/odprti ključi z varovalnimi nastavki K1362.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.