{"product":{"productId":"agid.31087","price":0.1,"name":"Tesnilni obroči po baker ali aluminij"},"currency":"EUR"}
Material
Baker ali aluminij.
Version
Svetel.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Baker ali aluminij.
Version
Svetel.
Note
Tesnilni obroči po DIN 7603 oblika A. Uporabljajo se za tesnjenje pri statičnih vijačnih spojih. Preprečujejo uhajanje tekočin ali plinov in istočasno ščitijo sistem pred vdorom prahu, umazanije ter tekočin.
Tesnilni obroči iz bakra in aluminija se lahko zaradi svoje odpornosti na korozijo, z izjemo nekaterih močnih kislin, uporabljajo povsod. Zahvaljujoč svoji mehki strukturi se odlično prilagajajo vsem neravninam delov z privijanje in skrbijo z visoko tesnjenje.
Tesnilni obroči se uporabljajo npr. pri zapornih vijakih DIN 908 in votlih vijakih.
Tesnilni obroči iz bakra in aluminija se lahko zaradi svoje odpornosti na korozijo, z izjemo nekaterih močnih kislin, uporabljajo povsod. Zahvaljujoč svoji mehki strukturi se odlično prilagajajo vsem neravninam delov z privijanje in skrbijo z visoko tesnjenje.
Tesnilni obroči se uporabljajo npr. pri zapornih vijakih DIN 908 in votlih vijakih.
Temperature range
Baker najv. 300 °C.
Aluminij najv. 200 °C.
Aluminij najv. 200 °C.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.