{"product":{"productId":"agid.35645","price":0.27,"name":"Tesnilni obroči NBR"},"currency":"EUR"}
Material
Elastomer NBR.
Version
Trdota Shore ~70, črn.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Elastomer NBR.
Version
Trdota Shore ~70, črn.
Note
Okrogla tesnila so tesnilni elementi za univerzalno uporabo za zatesnitev pred tekočimi ali plinskimi mediji. Primerni so za statične in podrejene dinamične vrste uporabe. Okrogla tesnila je mogoče vgraditi z radialnim kot tudi aksialnim tesnjenjem. Učinek tesnjenja se vzpostavi pri vgradnji na podlagi aksialnega ali radialnega stiskanja preseka. V stanju med obratovanjem tlak medija okrepi deformacijo okroglega tesnila in s tem poveča učinkovanje tesnjenja. Za optimalno učinkovitost tesnjenja je treba izbrati okrogla tesnila s čim večjo debelino vrvice.
Na mestu vgradnje je treba poskrbeti za pravilno zapolnjenost utora, predhodno stiskanje, raztezanje oz. stiskanje.
Pri statični uporabi mora predhodno stiskanje glede na debelino vrvice znašati 15–30 %. Pri dinamični uporabi 10–18 % (hidravlika), 4–12 % (pnevmatika).
V vgrajenem stanju naj ima okroglo tesnilo glede na notranji premer
maks. 6 % raztega
maks. 3 % stiskanja.
Material NBR ima visoko odpornost proti obrabi in je obstojen proti mazivom v obliki olja in masti na osnovi mineralnega olja, hidravličnim oljem H, H-L, H-LP, težko vnetljivim tlačnim tekočinam HFA, HFB, HFC, alifatskim ogljikovodikom, silikonskim oljem in mastem, vodi do pribl. 80 °C.
Na mestu vgradnje je treba poskrbeti za pravilno zapolnjenost utora, predhodno stiskanje, raztezanje oz. stiskanje.
Pri statični uporabi mora predhodno stiskanje glede na debelino vrvice znašati 15–30 %. Pri dinamični uporabi 10–18 % (hidravlika), 4–12 % (pnevmatika).
V vgrajenem stanju naj ima okroglo tesnilo glede na notranji premer
maks. 6 % raztega
maks. 3 % stiskanja.
Material NBR ima visoko odpornost proti obrabi in je obstojen proti mazivom v obliki olja in masti na osnovi mineralnega olja, hidravličnim oljem H, H-L, H-LP, težko vnetljivim tlačnim tekočinam HFA, HFB, HFC, alifatskim ogljikovodikom, silikonskim oljem in mastem, vodi do pribl. 80 °C.
Temperature range
-30 °C do +100 °C
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.