FKM.
Version
Trdota Shore ~70, črn.
Note
Okrogla tesnila so tesnilni elementi za univerzalno uporabo za zatesnitev pred tekočimi ali plinskimi mediji. Primerni so za statične in podrejene dinamične vrste uporabe. Okrogla tesnila je mogoče vgraditi z radialnim kot tudi aksialnim tesnjenjem. Učinek tesnjenja se vzpostavi pri vgradnji na podlagi aksialnega ali radialnega stiskanja preseka. V stanju med obratovanjem tlak medija okrepi deformacijo okroglega tesnila in s tem poveča učinkovanje tesnjenja. Za optimalno učinkovitost tesnjenja je treba izbrati okrogla tesnila s čim večjo debelino vrvice.

Na mestu vgradnje je treba poskrbeti za pravilno zapolnjenost utora, predhodno stiskanje, raztezanje oz. stiskanje.

V vgrajenem stanju naj ima okroglo tesnilo glede na notranji premer
maks. 6 % raztega
maks. 3 % stiskanja.

FKM odlikuje zelo dobra odpornost na ozon, kisik, staranje in vremenske vplive. Ponuja odlično toplotno in kemično odpornost ter nizko prepustnost plinov, zaradi česar je primeren za uporabo v visokem vakuumu. Poleg tega je negorljiv in ima nizko kompresijsko nastavitev.

Kemično ima FKM dobro odpornost na mineralna, rastlinska in živalska olja, goriva, številne alkalije, kisline in topila. Vendar pa je manj odporen na polarna topila, nekatere alkalije in pregreto paro.

Ustreznost za posamezen primer uporabe mora preveriti uporabnik.
Temperature range
Od -20 °C do +200 °C.
On request
Druge mere.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi