Sorniki, vijaki in kladivaste matice so iz jekla.
Centrirni zatič in pokrovčki so iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni.
Version
Sorniki, vijaki in kladivaste matice so pocinkani.
Centrirni zatič in pokrovčki so črni.
Note
Povezovalni kompleti so primerni za pravokotno povezavo dveh aluminijastih profilov. Povezovalni kompleti dovoljujejo prosto pozicioniranje profilov. Primerni so za visoke obremenitve in za sprejem torzijskih sil.

Majhna potreba po obdelavi. Komplet spojnika potrebuje samo enostransko obdelavo vrtine Ø 17 mm.
Komplet spojnika K1038.0828 potrebuje samo enostransko obdelavo vrtine Ø 11 mm.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi