Jeklo.
Version
Pocinkan.
Note
Povezovalni kompleti so primerni za pravokotno povezavo dveh aluminijastih profilov. Povezovalni kompleti dovoljujejo prosto pozicioniranje profilov. Profilni utori pod pravim kotom ostanejo prosti. Tako je mogoče površinske elemente brez dodatne obdelave namestiti v profilne utore.

Zaradi zmanjšane sile vpenjanja in manjkajočega varovala pred vrtenjem se ti kompleti spojnikov lahko uporabljajo le v kombinaciji s površinskimi elementi in manj obremenjenimi konstrukcijami.

Majhna potreba po obdelavi. Za montažo je treba v enega od profilov izvrtati luknjo. Vrtina D2 se lahko izvede tudi kot prehodna vrtina.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi