Oplemeniteno jeklo razreda kakovosti 10, EN AW-7075 ali nerjavno jeklo 1.4571.

Version
Jeklo je oplemeniteno (črno).
Aluminij in nerjavno jeklo sta svetla.
Note
Matice za T-utore iz aluminija so opremljene z navojnimi vstavki iz jekla.

Trdnost izvedbe iz nerjavnega jekla:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi