Polipropilen.
Version
Črn, samodejno ugašajoč po UL94-V2.
Note
Trak s kaveljčki in puhast trak iz visokokakovostnega polipropilena je mogoče odpreti in zapreti več stokrat.
Velcro trakovi so idealni za povezovanje, organiziranje in pritrjevanje kablov in vodov.

Samodejno ugašajoč po UL94-V2. Lahko se odreže na želeno dolžino.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi