Podstavek iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni
Velcro trak iz polipropilena.
Version
Podstavek, črn, samodejno ugašajoč po UL94-V0.
Velcro trak, črn, samodejno ugašajoč po UL94-V2.
Note
Podstavek z velcro trakom služi kot pomoč pri namestitvi za nežno pritrjevanje vodov, kablov in gibkih cevi. Podstavek je že opremljen z velcro trakom. Velcro trak je mogoče iz podstavka brez orodja odstraniti in vstaviti. Velcro trak je mogoče odpreti in ponovno zapreti več stokrat.

Podstavek z velcro trakom je primeren za neposredno montažo na aluminijaste profile.

Podstavek je mogoče montirati v utor aluminijastih profilov brez orodja s pomočjo vpenjalne noge. Z obračanjem za 45° lahko podstavek montirate prečno na utor profila ali vzporedno z njim.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi