Poliuretan.
Version
Spojna zvezda modra 80 trdota po Shoru A.
Spojna zvezda rumena 92 trdota po Shoru A.
Spojna zvezda rdeča 98 trdota po Shoru A.
Note
Spojne zvezde se uporabljajo kot izravnalni element v elastomerni parkljasti sklopki. Kot osrednji sestavni del sklopke določa njene lastnosti.

Spojne zvezde so na voljo z različnimi stopnjami trdote. Z večanjem trdote zvezdaste spojke naraščata navor, ki ga je treba prenesti, in trdnost, z manjšanjem trdote pa se povečujeta sposobnost premikanja in blaženje.

Zaradi prednapetosti zvezdastih spojk v pestih spojk je ta različica brez zračnosti.
Temperature range
Modra 80 trdota po Shoru A: –50 °C do +80 °C. Kratkotrajno –60 °C do +120 °C.
Rumena 92 trdota po Shoru A: –30 °C do +90 °C. Kratkotrajno –50 °C do +120 °C.
Rdeča 98 trdota po Shoru A: –30 °C do +90 °C. Kratkotrajno –40 °C do +120 °C.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi