Jeklo 1.0718.

Nerjavno jeklo 1.4305.
Version
Jeklo je brinirano.
Svetlo nerjavno jeklo.
Note
Toge sklopke prenašajo torzijsko togo in brez zračnosti visoke navore. Uporabijo se lahko v primerih, ko ni premikov gredi ali napak pri poravnanosti. Brez obrabe in vzdrževanja.
Prenos maks. nazivnega momenta je mogoče doseči le pri optimalni montaži in merski obstojnosti gredi.
Maks. število vrtljajev je 4000 vrt/min.
Temperature range
-40 °C - +175 °C.
On request
Druge mere.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi