{"product":{"productId":"agid.35458","price":24,"name":"Toge sklopke vpenjanje z navojnim zatičem"},"currency":"EUR"}
Material
Jeklo.
Nerjavno jeklo 1.4305
Version
Jeklo je brinirano.
Svetlo nerjavno jeklo.
Svetlo nerjavno jeklo.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Jeklo.
Nerjavno jeklo 1.4305
Version
Jeklo je brinirano.
Svetlo nerjavno jeklo.
Svetlo nerjavno jeklo.
Note
Toge sklopke brez vrtenja in zračnosti prenašajo visoke navore. Uporabijo se lahko v primerih, ko ni podaljškov gredi ali napak pri poravnanosti. Brez obrabe in brez vzdrževanja. Prenos maks. nazivnega momenta je mogoče doseči le pri optimalni montaži in ohranjanju mer gredi. Maks. število vrtljajev 4000 vrt/min.
Toge sklopke imajo navojne zatiče za točkovno pritrditev sklopke na gred.
Oblika B: z utorom za zagozdo DIN 6885/1, toleranca P9.
Toge sklopke imajo navojne zatiče za točkovno pritrditev sklopke na gred.
Oblika B: z utorom za zagozdo DIN 6885/1, toleranca P9.
On request
Toge sklopke brez utora za zagozdo.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.