Aluminij.
Version
Svetel.
Note
Povsem kovinska sklopka brez vrtenja in zračnosti, elastično upogibna in brez vzdrževanja, za prenos vrtenja s kotno sinhronizacijo. Inovativna struktura zarez omogoča zelo dobro aksialno, radialno in kotno prilagodljivost pri majhnih silah povratka. Izredna primernost za servomotorje. Z odstranljivimi vpenjalnimi pesti za pritrditev gredi.
Temperature range
-50 °C do +150 °C.
Assembly
Sklopke z vzmetnimi prečkami imajo prileg H7. Priporočena zračnost prilega znaša od 0,02 mm do 0,05 mm. Ta zračnost prilega in mazanje čepov gredi omogočata enostavnejšo montažo in demontažo.
On request
Želene izvrtine pesta D1 in D2 ločeno z razredom ali tolerančnim poljem.
Zagozda po DIN 6885.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi