{"product":{"productId":"agid.27186","price":85.74,"name":"Sklopke s kovinskim mehom, kratka oblika z vpenjalnim pestom"},"currency":"EUR"}
Material
Pesto iz aluminija.
Meh iz nerjavnega jekla.
Meh iz nerjavnega jekla.
Version
Svetel.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Pesto iz aluminija.
Meh iz nerjavnega jekla.
Meh iz nerjavnega jekla.
Version
Svetel.
Note
Sklopke s kovinskim mehom z veliko trdnostjo pri obračanju. Kovinski meh izravnava aksialni, radialni in kotni zamik gredi pri nizkih ponastavitvenih silah. Z vpenjalnicami za pritrditev gredi.
Prednostno se uporabljajo, ko je potreben natančen prenos položaja in premika, npr. pri servomotorjih v obdelovalnih strojih, pakirnih strojih, strojih za obdelavo lesa in tehniki avtomatizacije.
Prednostno se uporabljajo, ko je potreben natančen prenos položaja in premika, npr. pri servomotorjih v obdelovalnih strojih, pakirnih strojih, strojih za obdelavo lesa in tehniki avtomatizacije.
Temperature range
-30 °C do +120 °C.
Assembly
Sklopke s kovinskim mehom imajo prileg H7. Priporočena zračnost prilega znaša od 0,02 mm do 0,05 mm. Ta zračnost prilega in mazanje čepov gredi omogočata enostavnejšo montažo in demontažo.
Kovinski meh se lahko pri montaži in demontaži najv. trikrat deformira nad dovoljene vrednosti podaljška, navedene v katalogu. Izogibajte se vsakršni uporabi sile.
Kovinski meh se lahko pri montaži in demontaži najv. trikrat deformira nad dovoljene vrednosti podaljška, navedene v katalogu. Izogibajte se vsakršni uporabi sile.
On request
Želene izvrtine pesta D1 in D2 ločeno z razredom ali tolerančnim poljem.
Utor za moznik v skladu z DIN 6885. Upoštevajte največjo možno mero izvrtine utora za moznik.
Utor za moznik v skladu z DIN 6885. Upoštevajte največjo možno mero izvrtine utora za moznik.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.